(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,299円 ~ 2,520円  特別価格 
税込価格
1,429円 ~ 2,772円  特別価格 

溝入れ・突っ切り加工用GYシリーズインサートです。多機能仕上げ加工用。

詳細情報を確認する

型番

未確定84件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
2
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
RT9010

10個

1,299( 1,429円 )

3日目

0.2
2
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
VP10RT

10個

1,712円

1,660

( 1,826円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
2
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
VP20RT

10個

1,645( 1,810円 )

1日目

0.15
2.24
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
RT9010

10個

1,299( 1,429円 )

4日目

0.15
2.24
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
VP10RT

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

0.15
2.24
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-D18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-D20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-D06、GYM25R/LA-D06、GYM20R/LA-D10、GYM25R/LA-D12、GYM20R/L2-D18、GYM25R/LA-D20
VP20RT

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

0.2
2.39
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
RT9010

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

0.2
2.39
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP10RT

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.2
2.39
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP20RT

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.2
2.5
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
RT9010

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

0.2
2.5
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP10RT

10個

1,783( 1,961円 )

3日目

0.2
2.5
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP20RT

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.2
2.74
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
RT9010

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

0.2
2.74
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP10RT

10個

1,783( 1,961円 )

3日目

0.2
2.74
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-E06、GYM25R/LA-E06、GYM20R/LA-E10、GYM25R/LA-E12、GYM20R/LB-E18、GYM25R/LA-E20
VP20RT

10個

1,783( 1,961円 )

3日目

0.2
3
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
RT9010

10個

1,428( 1,571円 )

3日目

0.2
3
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP10RT

10個

1,864( 2,050円 )

4日目

0.2
3
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP20RT

10個

1,864( 2,050円 )

1日目

0.4
3
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
RT9010

10個

1,428( 1,571円 )

4日目

0.4
3
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP10RT

10個

1,864( 2,050円 )

3日目

0.4
3
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP20RT

10個

1,864( 2,050円 )

3日目

0.2
3.18
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
RT9010

10個

1,428( 1,571円 )

4日目

0.2
3.18
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP10RT

10個

1,864( 2,050円 )

3日目

0.2
3.18
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP20RT

10個

1,864( 2,050円 )

3日目

0.4
3.18
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
RT9010

10個

1,428( 1,571円 )

4日目

0.4
3.18
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP10RT

10個

1,864( 2,050円 )

4日目

0.4
3.18
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP20RT

10個

1,864( 2,050円 )

4日目

0.2
3.24
超硬
ノンコート
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
RT9010

10個

1,428( 1,571円 )

3日目

0.2
3.24
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP10RT

10個

1,864( 2,050円 )

4日目

0.2
3.24
超硬
PVDコーティング
GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F06、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F06、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYQR/L2020K00-F18、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-F20、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM20R/LA-F06、GYM25R/LA-F06、GYM20R/LA-F10、GYM25R/LA-F12、GYM20R/LB-F18、GYM25R/LA-F20
VP20RT

10個

1,864( 2,050円 )

4日目

0.2
4
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
RT9010

10個

1,589( 1,748円 )

3日目

0.2
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP10RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.2
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP20RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.4
4
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
RT9010

10個

1,589( 1,748円 )

3日目

0.4
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP10RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.4
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP20RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.8
4
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
RT9010

10個

1,589( 1,748円 )

3日目

0.8
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP10RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.8
4
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP20RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.2
4.24
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
RT9010

10個

1,589( 1,748円 )

3日目

0.2
4.24
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP10RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.2
4.24
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-G08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-G25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-G25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-G08、GYM20R/LA-G12、GYM25R/LA-G14、GYM25R/LA-G25
VP20RT

10個

2,057( 2,263円 )

4日目

0.2
4.75
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.2
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.2
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,326( 2,559円 )

3日目

0.4
4.75
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.4
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.4
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.8
4.75
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.8
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.8
4.75
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.2
5
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.2
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.2
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,420円

2,347

( 2,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
5
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.4
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

3日目

0.4
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.8
5
超硬
ノンコート
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
RT9010

10個

1,783( 1,961円 )

4日目

0.8
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP10RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

0.8
5
超硬
PVDコーティング
GYQR/L2020K00-H08、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H08、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYHR/L1616J00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M20R/L、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L、GYQR/L2020K00-H25、GYHR/L2020K00-M25R/L、GYQR/L2525M00-H25、GYHR/L2525M00-M25R/L、GYHR/L3225P00-M25R/L、GYHR/L3232P00-M25R/L
GYM25R/LA-H08、GYM20R/LA-H12、GYM25R/LA-H14、GYM25R/LA-H25
VP20RT

10個

2,326( 2,559円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ・突っ切り加工用GYシリーズインサートです。多機能仕上げ加工用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・KFMS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ペンタカット〈24タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          イスカル・ペンタカット〈24タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                          住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ サンドビック 三菱マテリアル イスカル イスカル 京セラ サンドビック 日本特殊陶業 日本特殊陶業 三菱マテリアル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,299円 940円 1,350円 2,269円 3,464円 2,793円 2,240円 5,930円 2,620円 2,270円 1,313円 3,470円 1,076円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 端面溝入れ - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ
                            勝手 なし なし - - - なし - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - 1 - - - - - - 1 - -
                            刃幅公差(mm) ±0.02 - - - - - - - - - ±0.05 - -

                            三菱マテリアル・GYシリーズ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パーマロイへの溝入れ
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/31
                            パーマロイへの溝入れに使っています。
                            しかし刃持ちは良くはありません。
                            SUS304程度でしたら刃持ちも良く問題無く削れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました