(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MLT1001L-UP20M
三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,609円
税込単価
1,770円

内径ねじ切り加工用インサート。FSL5型用精密仕上げ加工用。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 勝手:
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

MLT1001L-UP20M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ピッチ
コーティング
材種記号
適合ホルダ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLT1001L-UP20M

1.5~2
PVDコーティング
UP20M
FSL5208R、FSL5210R、FSL5108R、FSL5110R
166-5464

10個

1,609( 1,770円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径ねじ切り加工用インサート。FSL5型用精密仕上げ加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップの型番MLT1001L-UP20Mのページです。
型番MLT1001L-UP20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

    小内径ねじ切り EZバー EZT型

    小内径ねじ切り EZバー EZT型

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

        日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

              住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                  SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                  SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                    タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                      タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業 ノガ・ウォーターズ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,292円 2,570円 1,133円 3,550円 1,799円 1,637円 1,562円 3,384円 1,290円 4,510円 1,020円 2,837円 1,133円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 内径 内径 内径 - 外径 内径 外径 - 内径 外径 外径 外径
                            ねじ種類 汎用60° - - - - 汎用60° - 汎用60° - - - - -
                            勝手 - - - なし - -
                            さらい刃有無 なし なし - - - なし - なし - なし - なし -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 -

                            三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLT1001L-UTI20T
                            MLT1401L-UP20M
                            MLT1401L-UTI20T
                            MLT2001L-UP20M
                            MLT2001L-UTI20T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ピッチ コーティング 材種記号 適合ホルダ トラスココード

                            1,292円

                            ( 1,421円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1.5~2ノンコートUTi20TFSL5208R、FSL5210R、FSL5108R、FSL5110R166-6070

                            2,301円

                            ( 2,531円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.5~2.5PVDコーティングUP20MFSL5212R、FSL5214R、FSL5112R、FSL5114R166-5472

                            1,835円

                            ( 2,019円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.5~2.5ノンコートUTi20TFSL5212R、FSL5214R、FSL5112R、FSL5114R166-6088

                            2,801円

                            ( 3,081円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.5~3.5PVDコーティングUP20MFSL5216R、FSL5116R671-1014

                            2,087円

                            ( 2,296円 )
                            10個 -

                            3日目

                            1.5~3.5ノンコートUTi20TFSL5216R、FSL5116R671-1022

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました