(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
1,326円
税込価格
1,459円
通常出荷日
1日目~
中切削用G級インサート(アルミバイト用) TEGX○○○R/L。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・平行ブレーカ。
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴つき。
・MD220では非鉄金属で安定切削(切削状態の目安)。
・中送り条件で切りくず処理良好。
【用途】
・旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミの加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    切断したものに対してアルミの面を取るために使用しています。色々なメーカーの商品を試してみましたが、寸法やアルミに合うものが他になかったため、10年位継続して使っています。長年利用していますが、品質的には特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,326円 7,772円 1,826円 1,009円 1,703円 726円 1,247円 735円 951円 1,991円 9,983円 980円 9,112円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) N(非鉄金属) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - N(非鉄金属) - N(非鉄金属)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 PCD 超硬 - - - - サーメット - - PCD - PCD
                            逃げ角 ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。