(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
7,275円
税込価格
8,003円

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし) TCMW○○○。【特長】・フラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
679-1883

1個

7,275( 8,003円 )

4日目

0.4
679-1891

1個

7,275( 8,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし) TCMW○○○。
【特長】
・フラットトップ。
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適。
【用途】
・鋳鉄の旋削用、荒切削用ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                  通常価格 7,275円 622円 745円 1,074円 642円 677円 905円 811円
                  通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                  形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                  被削材 N(非鉄金属) - - - - - - -
                  用途 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削
                  材種(母材) PCD - - 超硬 - 超硬 - -
                  逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                  三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました