(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCMW16T308-HTI10
三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
767円
税込単価
844円

鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削用M級インサート(ブレーカなし)T...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

TCMW16T308-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMW16T308-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
16
T3(3.97)
HTi10
3D

10個

767( 844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削用M級インサート(ブレーカなし)TCMW○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMW16T308-HTI10のページです。
型番TCMW16T308-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 510円 563円 642円 622円 704円 1,074円 7,275円 905円 660円
                    通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                    用途 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 中切削
                    材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 PCD - -
                    逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    樹脂加工に使用
                    評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                    ホルダーを選定したので、合わせてインサートも購入しました。長物の内径の加工やベアリングの嵌め合いの部分に使用しています。品質や性能に問題はなく、使い勝手がよいと思います。耐久性に関しても問題はありませんでした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TCMW110204-MC5105
                    TCMW110204-MC5115
                    TCMW110204-MC5125
                    TCMW16T308-MC5005
                    TCMW16T308-MC5015
                    TCMW16T308-MC5105
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材 コーナーR(ノーズR)
                    (mm)
                    コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                    (2D/3D)

                    642円

                    ( 706円 )
                    10個 -

                    3日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1102(2.38)MC5105-

                    642円

                    ( 706円 )
                    10個 -

                    3日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング連続1102(2.38)MC5115-

                    642円

                    ( 706円 )
                    10個 -

                    3日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング断続1102(2.38)MC5125-

                    913円

                    ( 1,004円 )
                    10個 -

                    4日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング連続16T3(3.97)MC50053D

                    913円

                    ( 1,004円 )
                    10個 -

                    3日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング軽断続16T3(3.97)MC50153D

                    992円

                    ( 1,091円 )
                    10個 -

                    3日目

                    K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング軽断続16T3(3.97)MC5105-

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました