(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
776円 ~ 1,187円
税込価格
854円 ~ 1,306円

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の軽切削用M級インサート(SAブレーカ付き)DNMG○○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

MC6100シリーズ
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。

 
高速切削領域対応  MC6115
鋼旋削加工第一推奨  MC6125
三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 高速切削領域対応  MC6115
三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋼旋削加工第一推奨  MC6125
 

"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ "Super" ナノテクスチャーテクノロジー
 

Super TOUGH-Grip

Super TOUGH-Gripを用いることで、従来技術に対して組織を微細化することに成功しました。これにより、Al2O3層とTiCN層が接着する面積が大きくなるため、密着力が向上し、コーティングの剥離が抑制されます。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-1

*イメージ画像

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-2

* スクラッチ試験(引っかき試験)より
   コーティングが剥離するのに必要な力の大きさを測定

 

突発欠損の抑制効果

コーティング層の引張り応力を緩和することにより、刃先不安定加工時の衝撃による亀裂進展を抑制します。
MC6100 シリーズは従来品に対して残留引張り応力を80% 低減することに成功しました。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-1

従来技術

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-2

MC6100シリーズ

従来品は切削加工時の衝撃が集中しやすく、引張り応力の影響で、コーティング層の奥まで亀裂が浸透し欠損の原因となります。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
 

MC6125
鋼旋削加工の第一推奨
幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ MC6125
 

刃先稜線部と着座面の表面処理

耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。

 

MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ MC6115
 

コーティング最外層の改良

MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

外形図

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

使用方法・使用事例

使用事例

インサートDNMG150612-SA
加工物ベアリング鋼
三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-1
部品名ベアリング部品
加工箇所外径端面加工
切削条件切削速度 vc (m/min)260
送り量 f (mm/rev)0.3-0.35
切込み量 ap (mm)0.5
加工形態湿式切削
結果三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 使用事例-2
従来品より耐チッピング性に優れ、1.5倍の寿命が実現しました。摩耗の識別がしやすい金色も使いやすくなりました。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブインサート(外径加工用バイト)

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート(外径加工用バイト)
三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート(外径加工用バイト)

*内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用範囲
 

選定基準

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定基準
 

ネガティブインサート

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート-1

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
MC6015
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6025
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
MC6115
-

10個

943( 1,037円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6125
-

10個

887( 976円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6135
-

10個

776( 854円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
04(4.76)
NX2525
2D/3D

10個

872( 959円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
04(4.76)
NX3035
3D

10個

872( 959円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
UE6020
3D

10個

958( 1,054円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
UE6105
3D

10個

958( 1,054円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
UE6110
3D

10個

958( 1,054円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
MC6015
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6025
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
MC6115
-

10個

943( 1,037円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6125
-

10個

887( 976円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6135
-

10個

776( 854円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
04(4.76)
NX2525
2D/3D

10個

872( 959円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
04(4.76)
NX3035
3D

10個

872( 959円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
UE6020
3D

10個

958( 1,054円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
UE6105
3D

10個

958( 1,054円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
UE6110
3D

10個

958( 1,054円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
MC6015
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6025
3D

10個

930( 1,023円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
MC6115
-

10個

943( 1,037円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6125
-

10個

887( 976円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
MC6135
-

10個

776( 854円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
04(4.76)
NX3035
3D

10個

872( 959円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
04(4.76)
UE6020
3D

10個

958( 1,054円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
04(4.76)
UE6105
3D

10個

958( 1,054円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
04(4.76)
UE6110
3D

10個

958( 1,054円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
MC6115
-

10個

1,156( 1,272円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
MC6125
-

10個

1,156( 1,272円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
06(6.35)
NX3035
3D

10個

1,078( 1,186円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
UE6020
3D

10個

1,187( 1,306円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
UE6105
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
UE6110
3D

10個

1,187( 1,306円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
MC6115
-

10個

1,156( 1,272円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
MC6125
-

10個

1,156( 1,272円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
06(6.35)
NX3035
3D

10個

1,078( 1,186円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
UE6020
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
UE6105
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
UE6110
3D

10個

1,187( 1,306円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
MC6115
-

10個

1,156( 1,272円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
MC6125
-

10個

1,156( 1,272円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
06(6.35)
NX3035
3D

10個

1,078( 1,186円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
06(6.35)
UE6020
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
06(6.35)
UE6105
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06(6.35)
UE6110
3D

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の軽切削用M級インサート(SAブレーカ付き)DNMG○○○-SA。
【特長】
・55°菱形、ネガティブインサート、穴つき
・M級両面チップブレーカ
・軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる
・波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適
・被削材硬度200~300HBに推奨
・鋼でUE6105、MC6115は安定切削、UE6110、MC6015、NX3035は一般切削(切削状態の目安)
・鋼・ステンレス鋼・鋳鉄でNX2525は安定切削
【材種特長】
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・「MC6125」鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-SA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-SA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-SA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 776円 472円 658円 472円 472円 776円 472円 472円 704円 778円 776円 578円 920円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 15 12 12 - 08 - - - 09 - - - 15

                            三菱マテリアル・DNMG-SA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました