(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DNMG150412-RS-MP9025
三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

【仕様】・ブレーカ記号:RS・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

DNMG150412-RS-MP9025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMG150412-RS-MP9025

1.2
PVDコーティング
断続
04(4.76)
MP9025
-

10個

972( 1,069円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:RS
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削【材種特長】
・MP9015は汎用性に優れる第一推奨材種。(耐熱合金で中~荒切削)
・MP9025は刃先安定性重視のローグレード材種。(耐熱合金で断続
・軽~荒切削)
・MT9015は耐熱性
・耐塑性変形が最も高い超硬合金。(チタン合金で高速切削)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番DNMG150412-RS-MP9025のページです。
型番DNMG150412-RS-MP9025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MET・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 872円 690円 737円 965円 20,569円 838円 690円 1,541円 545円 651円 8,119円 5,730円 26,800円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目  
                            形状 D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - K(鋳鉄) S(耐熱合金・チタン合金) - K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) H(高硬度材) -
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 - 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 サーメット CBN 超硬 超硬 - 超硬 超硬 PCD - CBN
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNMG150408-RS-MP9025
                            DNMG150408-RS-MT9015
                            DNMG150412-RS-MP9015
                            DNMG150412-RS-MT9015
                            DNMG150416-RS-MP9015
                            DNMG150416-RS-MT9015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8PVDコーティング断続04(4.76)MP9025-

                            872円

                            ( 959円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8ノンコート軽断続04(4.76)MT90152D/3D

                            958円

                            ( 1,054円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2PVDコーティング軽断続04(4.76)MP90152D/3D

                            872円

                            ( 959円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.2ノンコート軽断続04(4.76)MT90152D/3D

                            958円

                            ( 1,054円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.6PVDコーティング軽断続04(4.76)MP90152D/3D

                            872円

                            ( 959円 )
                            10個 -

                            4日目

                            1.6ノンコート軽断続04(4.76)MT90152D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました