(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
642円 ~ 1,058円  特別価格 
税込価格
706円 ~ 1,164円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:MK・形状:T(三角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定25件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
連続
16
T3(3.97)
MC5005
2D/3D

10個

982円

952

( 1,047円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
軽断続
16
T3(3.97)
MC5015
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

0.4
軽断続
16
T3(3.97)
MC5105
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.4
連続
16
T3(3.97)
MC5115
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.4
断続
16
T3(3.97)
MC5125
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.8
連続
16
T3(3.97)
MC5005
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

0.8
軽断続
16
T3(3.97)
MC5015
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

0.8
軽断続
16
T3(3.97)
MC5105
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.8
連続
16
T3(3.97)
MC5115
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.8
断続
16
T3(3.97)
MC5125
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

1.2
連続
16
T3(3.97)
MC5005
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

1.2
軽断続
16
T3(3.97)
MC5015
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

1.2
軽断続
16
T3(3.97)
MC5105
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

1.2
連続
16
T3(3.97)
MC5115
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

1.2
断続
16
T3(3.97)
MC5125
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

0.4
連続
11
02(2.38)
MC5005
2D/3D

10個

660( 726円 )

4日目

0.4
軽断続
11
02(2.38)
MC5015
2D/3D

10個

660( 726円 )

3日目

0.4
軽断続
11
02(2.38)
MC5105
-

10個

642( 706円 )

3日目

0.4
連続
11
02(2.38)
MC5115
-

10個

642( 706円 )

3日目

0.4
断続
11
02(2.38)
MC5125
-

10個

642( 706円 )

3日目

0.8
連続
11
02(2.38)
MC5005
-

10個

660( 726円 )

4日目

0.8
軽断続
11
02(2.38)
MC5015
-

10個

660( 726円 )

4日目

0.8
軽断続
11
02(2.38)
MC5105
-

10個

642( 706円 )

3日目

0.8
連続
11
02(2.38)
MC5115
-

10個

642( 706円 )

3日目

0.8
断続
11
02(2.38)
MC5125
-

10個

642( 706円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MK
・形状:T(三角形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途:中切削
【材種特長】
・「MC5005/MC5015」は自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 642円 7,906円 545円 811円 8,119円 7,731円 8,040円 545円 612円 728円 7,474円 1,022円 20,569円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) N(非鉄金属) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) N(非鉄金属) N(非鉄金属) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) -
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 PCD 超硬 超硬 PCD PCD PCD 超硬 超硬 - CBN 超硬 CBN
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました