(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
510円 ~ 1,058円
税込価格
561円 ~ 1,164円

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。【特長】・60°正三角形、ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定43件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6015
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6115
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

554( 609円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
UE6110
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6015
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6115
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

554( 609円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
UE6110
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6115
-

10個

1,058( 1,164円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6125
-

10個

1,058( 1,164円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MP3025
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NX2525
2D/3D

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6115
-

10個

1,058( 1,164円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MC6125
-

10個

1,058( 1,164円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MP3025
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NX2525
2D/3D

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6115
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6015
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
MC6025
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6115
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6125
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

510( 561円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UE6110
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6015
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
MC6025
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6115
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MC6125
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

510( 561円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UE6110
3D

10個

660( 726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴つき
・M級両面チップブレーカ
・大きなすくい角により切れ味良好
・インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制
・最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現
・UE6110、MC6015、MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-LP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-LP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-LP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-LP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 510円 578円 472円 704円 479円 778円 1,072円 776円 786円 658円 472円 776円 472円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました