(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
510円 ~ 1,058円
税込価格
561円 ~ 1,164円
通常出荷日
4日目
炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼のM級インサート(FVブレーカ付き) TCMT○○○-FV。
【特長】
・微小切込み、微小送り等の精密加工に適用
・シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組合せにより、切れ味が良好
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴つき
・VP45Nでは鋼で一般切削(切削状態の目安)
・NX2525、AP25Nでは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鋼材の研削に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/28
    鋼材の研削に使用しています。
    取付も簡単でサクサク削ることができます。
    三菱の製品なので安心して使用できます。
    毎回購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/31
    鋼材の機械加工に使用しています。
    取付も容易で、サクサク削ることができます。
    毎回こちらを使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-MV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-MV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-FV・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-FV・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPMH-MV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPMH-MV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 510円 510円 578円 472円 578円 778円 776円 778円 704円 778円 479円 957円 479円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - 0.4 - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。