(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
510円 ~ 1,058円  特別価格 
税込価格
561円 ~ 1,164円  特別価格 

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種のブレーカ。【特長】・幅広い領域...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

554( 609円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

554( 609円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MP3025
2D/3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NX2525
2D/3D

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

510円

494

( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
2D/3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
2D/3D

10個

510円

494

( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種のブレーカ。
【特長】
・幅広い領域で高い切屑処理性を発揮
・低炭素鋼から合金鋼まで安定した切屑処理を実現
・20°の大きなポジティブすくい角で低剛性ワークの加工においてびびりや変形を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-LU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 510円 704円 578円 444円 692円 1,287円 589円 675円 921円 515円 520円 589円 520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金属の切削加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/28
                            ホルダーの付けて鋼材を切削しますが、
                            スムーズに削れて、耐久性も良く、毎回使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました