(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,707円 ~ 6,165円
税込価格
6,278円 ~ 6,782円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

外形図

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ホーニング記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
BC5110
GS
-
-

1個

6,165( 6,782円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
BC8110
GS
671-5192
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
BC8110
GS
671-5206
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
BC8110
GS
671-5265
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
BC8110
GS
671-5273
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.2
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC8110
GS
671-5214
3D

1個

6,165( 6,782円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC5110
FS
-
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
FS
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC8110
GS
671-5222
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
GS
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
SE
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
SF
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC5110
FS
-
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
FS
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC5110
GS
-
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
BC8110
GS
671-5231
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
GS
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
SE
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
MB4120
SF
-
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
13
03(3.18)
BC8110
GS
671-5249
3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
13
03(3.18)
BC8110
GS
671-5257
2D/3D

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                  通常価格 5,707円 5,545円 5,705円 5,603円 5,020円 2,828円 3,063円 4,944円
                  通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  形状 T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                  用途 仕上げ~中切削 - - - - 仕上げ~中切削 - -
                  材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN CBN - CBN
                  逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                  勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました