(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
776円 ~ 1,290円  特別価格 
税込価格
854円 ~ 1,419円  特別価格 

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用M級インサート(FHブレーカ付き)D...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
04(4.76)
NX2525
3D

10個

845( 930円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AP25N
3D

10個

958( 1,054円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
04(4.76)
NX2525
3D

10個

880( 968円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
04(4.76)
AP25N
3D

10個

958( 1,054円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
04(4.76)
NX2525
3D

10個

872( 959円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06(6.35)
NX2525
3D

10個

1,078( 1,186円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼の仕上げ切削用M級インサート(FHブレーカ付き)DNMG○○○-FH。
【特長】
・M級両面チップブレーカ
・低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現
・55°菱形、ネガティブインサート、穴つき
・UE6110、NX3035、MP3025では鋼で一般切削(切削状態の目安)
・NX2525、AP25Nでは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-FH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 776円 781円 472円 472円 778円 510円 578円 578円 704円 776円 872円 510円 510円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 15 16 - 08 - - - - 09 - 15 - -

                            三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属の加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            金属の加工に使用しました。ホルダが三菱マテリアルのメーカーなので、それに合わせて価格の安い商品を選定しました。もう何十年も前から利用しており、価格面で安いので継続して購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました