(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
9,112円 ~ 9,313円
税込価格
10,023円 ~ 10,244円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:W(六角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
04
02(2.38)
-

1個

9,112( 10,023円 )

4日目

0.4
04
02(2.38)
-

1個

9,112( 10,023円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MD220は非鉄金属旋削加工用PCD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-PV・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・WNMG-PV・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・WNMG-HRM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・WNMG-BH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・WNMG-BE・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 9,112円 770円 7,906円 800円 604円 790円 770円 910円 790円 790円 790円 604円 604円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目  
                            形状 W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 N(非鉄金属) - N(非鉄金属) P(鋼) / M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) PCD - PCD 超硬 - 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました