(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

型番:DNGN110312-MBS140
三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
14,170円
税込単価
15,587円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:N(穴なし)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

DNGN110312-MBS140 解除

Loading...

カタログを表示

DNGN110312-MBS140の仕様・寸法情報

形状D(55°ひし形)被削材K(鋳鉄)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)1.2
材種(母材)CBN逃げ角ネガ0°(N)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態断続切れ刃長11
厚さ03(3.18)溝・穴N(穴なし)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数1材種記号MBS140
トラスココード288-9374CADデータ有無(2D/3D)2D/3D

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNGN110312-MBS140

1.2
288-9374

1個

14,170( 15,587円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MBS140は鋳鉄の荒加工でCBN工具の特長である高速高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップの型番DNGN110312-MBS140のページです。
型番DNGN110312-MBS140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル
                            通常価格 14,170円 930円 838円 479円 1,229円 1,274円 1,078円 7,670円 26,263円 1,100円 768円 5,730円 479円
                            通常出荷日 4日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - K(鋳鉄) - N(非鉄金属) K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 中切削 仕上げ切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) CBN 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 PCD CBN 超硬 超硬 CBN -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNGN110308-MBS140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            14,170円

                            ( 15,587円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.8288-9366
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            トラスココード

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト