(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,646円
税込単価
1,811円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:C(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAWC12T301-45GM-VP15TF

10個

1,646( 1,811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:C(穴あり)
・逃げ角:ポジ3°(A)【材種特長】
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TAWC12T301-45GM-VP15TFのページです。
型番TAWC12T301-45GM-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TPMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・CBN・DCMW-MEF・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,646円 1,100円 17,219円 1,078円 9,112円 1,080円 26,263円 872円 479円 5,730円 690円 630円 7,906円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   4日目  
                            形状 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) - C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - N(非鉄金属) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) - - - - P(鋼) / K(鋳鉄) N(非鉄金属)
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 CBN 超硬 PCD 超硬 CBN - - CBN - サーメット PCD
                            逃げ角 ポジ3°(A) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました