(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・XCMT-SVX・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・XCMT-SVX・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
972円 ~ 1,180円
税込価格
1,069円 ~ 1,298円

ダブルクランプ形倣い加工用25° XC穴つき○○形XCMT-SVX。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
MC6125
-

10個

1,180( 1,298円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
MC6125
-

10個

1,180( 1,298円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルクランプ形倣い加工用25° XC穴つき○○形XCMT-SVX。
【特長】
・工具集約、サイクルタイムの短縮を実現
・高い信頼性のダブルクランプ採用
・倣い加工に適したブレーカ形状で良好な切屑処理を実現
・25°菱形、ポジティブインサート、穴つき
【用途】
・300°球面加工が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・XCMT-SVX・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・XCMT-SVX・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    サンドビック・TCMT-UF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

      サンドビック・DNMX-WF・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

        サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        サンドビック・CBN・CCGW-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          サンドビック・VBMT-KR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            サンドビック・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              サンドビック・SCMT-PM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMX-2・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  サンドビック・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・CBN・TNMA-E・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMM-HR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMM-HR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・SNMM-HR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 972円 947円 1,876円 7,983円 1,560円 1,570円 1,207円 4,384円 1,189円 8,176円 3,930円 3,306円 1,950円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目~   1日目~   1日目  
                            形状 特殊 T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - - - - 中切削 - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし なし

                            三菱マテリアル・XCMT-SVX・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました