(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
642円 ~ 1,166円  特別価格 
税込価格
706円 ~ 1,283円  特別価格 

鋳鉄の荒切削用M級インサート(チップブレーカーなし) SPMW○○○。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
09
HTi10
3D

10個

660円

640

( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
断続
09
MX3030
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
NX2525
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
NX4545
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
UP20M
3D

10個

755( 831円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
09
UTi20T
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
VP15TF
3D

10個

755( 831円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
09
HTi10
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
断続
09
MX3030
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
NX2525
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
09
NX4545
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
UP20M
3D

10個

778( 856円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ノンコート
断続
09
UTi20T
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
VP15TF
3D

10個

778( 856円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
12
HTi10
3D

10個

892( 981円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
断続
12
MX3030
-

10個

969( 1,066円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
NX2525
3D

10個

900( 990円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
NX4545
3D

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
12
UP20M
3D

10個

1,131( 1,244円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
12
UTi20T
3D

10個

865( 952円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
12
VP15TF
3D

10個

1,131( 1,244円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
12
HTi10
3D

10個

865( 952円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
断続
12
MX3030
-

10個

969( 1,066円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
NX2525
3D

10個

865( 952円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
NX4545
3D

10個

892( 981円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
12
UP20M
3D

10個

1,166( 1,283円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ノンコート
断続
12
UTi20T
3D

10個

892( 981円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
12
VP15TF
3D

10個

1,166( 1,283円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄の荒切削用M級インサート(チップブレーカーなし) SPMW○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 642円 704円 622円 905円 563円 7,275円 510円 1,074円 677円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目~   3日目~  
                    形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) W(六角形)
                    用途 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 粗切削
                    逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    厚さ 03(3.18) - - - - 02(2.38) - - 04(4.76)

                    三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                    機械加工
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                    お世話になっている商社より納期が早く、価格も安価でした。次回も購入させていただきます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    旋盤加工
                    評価 4.0満足度:4.02020/10/28
                    旋盤加工に使用します。
                    いつも三菱を使っているので
                    問題なくサクサク使えます。
                    今後も使っていきたいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    金型製作時に使用
                    評価 5.0満足度:5.02019/09/17
                    金型で使用する部品の、面粗削り用に使用しています。nakやs55cを削っていますが、結構長持ちしますし、今のところ問題ありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました