(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
472円 ~ 781円
税込価格
519円 ~ 859円

M級インサート(SHブレーカ付き)WNMG-SH。【特長】・80°等辺不等角六...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

MC6100シリーズ
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。

 
高速切削領域対応  MC6115
鋼旋削加工第一推奨  MC6125
三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高速切削領域対応  MC6115
三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 鋼旋削加工第一推奨  MC6125
 

"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ "Super" ナノテクスチャーテクノロジー
 

Super TOUGH-Grip

Super TOUGH-Gripを用いることで、従来技術に対して組織を微細化することに成功しました。これにより、Al2O3層とTiCN層が接着する面積が大きくなるため、密着力が向上し、コーティングの剥離が抑制されます。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-1

*イメージ画像

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-2

* スクラッチ試験(引っかき試験)より
   コーティングが剥離するのに必要な力の大きさを測定

 

突発欠損の抑制効果

コーティング層の引張り応力を緩和することにより、刃先不安定加工時の衝撃による亀裂進展を抑制します。
MC6100 シリーズは従来品に対して残留引張り応力を80% 低減することに成功しました。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-1

従来技術

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-2

MC6100シリーズ

従来品は切削加工時の衝撃が集中しやすく、引張り応力の影響で、コーティング層の奥まで亀裂が浸透し欠損の原因となります。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
 

MC6125
鋼旋削加工の第一推奨
幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ MC6125
 

刃先稜線部と着座面の表面処理

耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。

 

MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ MC6115
 

コーティング最外層の改良

MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

外形図

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブインサート(外径加工用バイト)

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート(外径加工用バイト)

*内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用範囲
 

選定基準

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ 選定基準
 

ネガティブインサート

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート-1

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
MC6115
-
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
UE6105
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
UE6110
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
T3(3.97)
US735
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
MC6115
-
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
UE6105
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
UE6110
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06
T3(3.97)
US735
-
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
MC6115
-
-

10個

670( 737円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
UE6105
-
3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
04(4.76)
UE6110
-
3D

10個

690( 759円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
04(4.76)
US735
-
3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
MC6115
-
-

10個

670( 737円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
UE6105
-
3D

10個

690( 759円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
04(4.76)
UE6110
-
3D

10個

690( 759円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06
04(4.76)
US735
-
3D

10個

690( 759円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC5115
-
-

10個

545( 600円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MC6015
-
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6025
-
3D

10個

667( 734円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-
-

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6125
-
-

10個

672( 739円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6135
-
-

10個

472( 519円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
UE6105
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
UE6110
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
-
3D

10個

781( 859円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC5115
-
-

10個

545( 600円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MC6015
-
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6025
-
3D

10個

667( 734円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-
-

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6125
-
-

10個

672( 739円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6135
-
-

10個

472( 519円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
UE6020
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
UE6105
-
3D

10個

745( 820円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
UE6110
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
-
3D

10個

781( 859円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC5115
-
-

10個

545( 600円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MC6015
-
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6025
-
3D

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-
-

10個

667( 734円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6125
-
-

10個

672( 739円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MC6135
-
-

10個

472( 519円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
UE6020
-
3D

10個

745( 820円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
UE6105
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
UE6110
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
-
3D

10個

781( 859円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級インサート(SHブレーカ付き)WNMG-SH。
【特長】
・80°等辺不等角六角形、ネガティブインサート、穴つき
・M級両面チップブレーカ
・軽切削領域内で低切込み・高送り領域に最適
・曲線切れ刃により、スムーズな切屑排出が可能
・被削材硬度160-250HBに推奨
・NX2525では鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)
・MC6115、UE6105は鋼で安定切削(切削状態の目安)
・UE6110、MC6015は鋼で一般切削(切削状態の目安)
【材種特長】
・「MC6125」鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
【用途】
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の旋削加工、軽切削用

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-SH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNMG-SH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNMG-SH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-LP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-MH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-MH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-MH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-MH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 776円 472円 786円 776円 472円 472円 472円 786円 472円 472円 503円 786円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) W(六角形) W(六角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました