(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,541円 ~ 8,040円  特別価格 
税込価格
1,695円 ~ 8,844円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
粗切削
0.4
超硬
軽断続
4
HTi10
166-8285
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PCD
連続
1
MD220
662-2283
3D

1個

8,040( 8,844円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
粗切削
0.8
超硬
連続
4
HTi05T
166-8293
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
粗切削
0.8
超硬
軽断続
4
HTi10
166-8307
3D

10個

1,604円

1,555

( 1,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.8
PCD
連続
1
MD220
662-2313
3D

1個

8,040( 8,844円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削、粗切削【材種特長】
・HTi05Tは鋳鉄で一般切削硬合金材種。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・MB710/MB730はねずみ鋳鉄で汎用切削材種。
・MD220は非鉄金属旋削加工用PCD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,541円 965円 830円 838円 651円 545円 8,119円 830円 818円 768円 1,274円 930円 612円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   2日目~   1日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            コーティング ノンコート ノンコート CVDコーティング CVDコーティング CVDコーティング CVDコーティング ノンコート CVDコーティング ノンコート CVDコーティング CVDコーティング CVDコーティング CVDコーティング
                            切れ刃長 15 - 16 - - - 12 16 - - 16 15 -

                            三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました