(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,991円 ~ 9,782円  特別価格 
税込価格
2,190円 ~ 10,760円  特別価格 

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用G級インサート(アルミバイト用) DEGX○○○R/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
軽断続
2
HTi10
L-F

10個

1,991( 2,190円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.2
PCD
連続
1
MD220
-

1個

9,782( 10,760円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.2
超硬
軽断続
2
HTi10
R-F

10個

2,010円

1,949

( 2,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.2
PCD
連続
1
MD220
-

1個

9,782( 10,760円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
軽断続
2
HTi10
L-F

10個

1,991( 2,190円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PCD
連続
1
MD220
-

1個

9,782( 10,760円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ切削
0.4
超硬
軽断続
2
HTi10
R-F

10個

1,991( 2,190円 )

3日目

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.4
PCD
連続
1
MD220
-

1個

9,782( 10,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用G級インサート(アルミバイト用) DEGX○○○R/L-F。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
・シャープな切れ刃で面粗度良好。
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・HTi10では鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
・アルミニウム合金用。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼仕上げ旋削切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-DNMM-F・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・NP-TNMM-F・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-TPMX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,991円 1,215円 1,005円 832円 737円 1,040円 4,890円 4,355円 957円 980円 4,890円 4,273円 1,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            逃げ角 ポジ20°(E) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B)
                            コーティング ノンコート PVDコーティング - - - - ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート -
                            切れ刃長 15 - - 06 - 08 15 16 - 06 - - -
                            厚さ 04(4.76) - - 02(2.38) - 02(2.38) 04(4.76) 04(4.76) - 01(1.59) - - -

                            三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤加工に
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/07
                            今まで使っていた商社から購入するよりも安価で購入でき、非常に助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました