(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
690円 ~ 1,695円
税込価格
759円 ~ 1,865円

【仕様】・ブレーカ記号:RS・形状:W(六角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

781( 859円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

745( 820円 )

3日目

0.8
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

752( 827円 )

3日目

1.2
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

745( 820円 )

3日目

1.2
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

745( 820円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

4日目

1.6
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
軽断続
10
06(6.35)
MP9015
2D/3D

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
断続
10
06(6.35)
MP9025
-

10個

1,645( 1,810円 )

4日目

1.2
ノンコート
軽断続
10
06(6.35)
MT9015
2D/3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:RS
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削【材種特長】
・MP9015は汎用性に優れる第一推奨材種。(耐熱合金で中~荒切削)
・MP9025は刃先安定性重視のローグレード材種。(耐熱合金で断続
・軽~荒切削)
・MT9015は耐熱性
・耐塑性変形が最も高い超硬合金。(チタン合金で高速切削)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・CBN・WBGW-SET・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                イスカル・WNMG-WF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・WNMG-SH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WPGT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル
                            通常価格 690円 872円 690円 3,710円 737円 26,800円 690円 955円 800円 20,569円 9,112円 545円 552円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   4日目   1日目~   7日目   1日目   3日目   4日目   3日目~   1日目~  
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) - W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) W(六角形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) H(高硬度材) S(耐熱合金・チタン合金) - S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - N(非鉄金属) K(鋳鉄) -
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - 超硬 CBN 超硬 - 超硬 CBN PCD 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) -

                            三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました