(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DEGX150402L-HTI10
三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,991円
税込単価
2,190円

中切削用G級インサート(アルミバイト用) DEGX○○○R/L。【特長】・両面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

DEGX150402L-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DEGX150402L-HTI10

0.2
L
166-8234

10個

1,991( 2,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中切削用G級インサート(アルミバイト用) DEGX○○○R/L。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・平行ブレーカ。
・中送り条件で切りくず処理良好。
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・旋削加工、中切削(アルミニウム合金)用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップの型番DEGX150402L-HTI10のページです。
型番DEGX150402L-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,826円 1,009円 1,326円 1,703円 7,772円 951円 1,991円 1,247円 726円 832円 1,040円 1,040円 735円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - N(非鉄金属) - - - - - - - -
                            用途 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - PCD - - - - - - - サーメット
                            逃げ角 ポジ20°(E) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤のバイト仕上げに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            旋盤のバイト仕上げに使用しました。10年以上継続して長く利用していて使い勝手は良いです。切れ味や耐久性も特に問題はありません。毎月20枚を購入し買い換えて使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DEGX150402R-HTI10
                            DEGX150404L-HTI10
                            DEGX150404R-HTI10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 ブレーカ記号 トラスココード

                            1,826円

                            ( 2,009円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.2R117-9535

                            2,072円

                            ( 2,279円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.4L166-8251

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4R117-9543

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました