(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
578円 ~ 887円  特別価格 
税込価格
636円 ~ 976円  特別価格 

M級インサート(SVブレーカ付き) DCMT○○○-SV。【特長】・55°菱形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・DCMT-LM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定41件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NX2525
259-2100

10個

578( 636円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
NX3035
-

10個

578( 636円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
UE6020
259-2070

10個

759( 835円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
US735
662-0205

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
VP15TF
-

10個

729( 802円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
VP45N
259-2096

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NX2525
259-2151

10個

578円

560

( 616円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
NX3035
-

10個

578( 636円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
UE6020
259-2118

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
UE6110
660-6920

10個

759( 835円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
US735
662-0256

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
VP15TF
662-0264

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
VP45N
259-2142

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
NX2525
247-3127

10個

578( 636円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
NX3035
-

10個

578( 636円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
UE6020
247-3097

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
UE6110
656-5131

10個

759( 835円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
07
02(2.38)
US735
-

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
VP15TF
662-0329

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
07
02(2.38)
VP45N
247-3119

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
NX2525
225-9168

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
NX3035
-

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
UE6020
225-9184

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
UE6110
656-5166

10個

878( 966円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
US735
662-0370

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
662-0388

10個

887( 976円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
VP45N
225-9176

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
NX2525
225-9206

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
NX3035
-

10個

759( 835円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
UE6020
225-9222

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
UE6110
660-7098

10個

878( 966円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
US735
662-0434

10個

878( 966円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
-

10個

878( 966円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
VP45N
225-9214

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
NX2525
247-3160

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
NX3035
-

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
UE6020
247-3135

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
UE6110
660-7152

10個

878( 966円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
US735
-

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
662-0558

10個

887円

860

( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
T3(3.97)
VP45N
247-3151

10個

878( 966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級インサート(SVブレーカ付き) DCMT○○○-SV。
【特長】
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・大きなすくい角で切れ味良好。
・半島ドットにより、1mm以下の切削でも切りくずを確実にコントロール。
・US7020はステンレス鋼で、NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、軽切削用補間ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・DCMT-LM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 578円 479円 510円 479円 778円 776円 776円 872円 578円 778円 510円 613円 479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) H(穴あり) H(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり)

                            三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました