(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
724円 ~ 955円
税込価格
796円 ~ 1,051円

ステンレス鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ DCMT○○○-FM。【特長】・5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

724( 796円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
07
02(2.38)
VP30RT
-

10個

729( 802円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
07
02(2.38)
VP30RT
-

10個

729( 802円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

878( 966円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

955( 1,051円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

878( 966円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

955( 1,051円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

878( 966円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

955( 1,051円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ DCMT○○○-FM。
【特長】
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき
・コーナー先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール
・コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-FM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-FM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-FM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-FM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 724円 660円 759円 629円 1,072円 987円 479円 612円 479円 667円 578円 778円 510円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 - - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤の中仕上げ
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/11
                            切れ味が良く、使いやすい。ただ寿命がもうすこし長ければ嬉しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました