(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
472円 ~ 782円
税込価格
519円 ~ 860円

難削材の高精度加工に最適なブレーカ。【特長】・80°等辺不等角六角形、ネガティ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
MC6115
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
06
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

607( 668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06
T3(3.97)
MC6115
-

10個

590( 649円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
MC6115
-

10個

670( 737円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
06
04(4.76)
MC6115
-

10個

670( 737円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MP9005
2D/3D

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
3D

10個

782( 860円 )

5日目

P(鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MP9005
2D/3D

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
3D

10個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
VP05RT
3D

10個

781( 859円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
VP10RT
3D

10個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
VP15TF
3D

10個

752( 827円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MC6115
-

10個

472( 519円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
MP9005
3D

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
MP9015
3D

10個

781( 859円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
08
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
MT9015
3D

10個

690( 759円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
断続
08
04(4.76)
US735
3D

10個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
連続
08
04(4.76)
VP05RT
3D

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
VP10RT
3D

10個

782( 860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の高精度加工に最適なブレーカ。
【特長】
・80°等辺不等角六角形、ネガティブインサート、穴つき
・M級両面チップブレーカ、外周無研削形
・シャープな切れ味で切削抵抗を低減
・二段すくい角により、すくい面と切屑の接触面積を低減
・切削熱の発生を低減
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・WNMG-GM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-MS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-MS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-MS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-MS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNGG-FJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNGG-FJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 766円 472円 472円 913円 4,125円 704円 980円 1,273円 690円 578円 1,401円 472円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - - - - 超硬 - - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし - - なし - なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・WNMG-MS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました