(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNMG080402-LS-MP9005
三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
745円
税込単価
820円

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ WNMG-LS。【特長】・80°等辺不等角六...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

WNMG080402-LS-MP9005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080402-LS-MP9005

0.2
PVDコーティング
連続
MP9005
-

10個

745( 820円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ WNMG-LS。
【特長】
・80°等辺不等角六角形、ネガティブインサート、穴つき。
・コーナR以下の切込み量での切くずコントロール性能を大幅に向上。
・耐熱合金・チタン合金でMP9005は安定切削、MP9015、MT9015は一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・難削材の旋削加工、軽切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080402-LS-MP9005のページです。
型番WNMG080402-LS-MP9005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-LS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-LS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-LS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-LS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-LP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-LP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CCMT-PSS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-MP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 690円 872円 578円 690円 804円 472円 472円 550円 1,020円 980円 472円 472円 786円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WNMG080402-LS-MP9015
                            WNMG080402-LS-MT9015
                            WNMG080404-LS-MP9005
                            WNMG080404-LS-MP9015
                            WNMG080404-LS-MP9025
                            WNMG080404-LS-MT9015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            コーティング 被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            745円

                            ( 820円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.2PVDコーティング軽断続MP9015-

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.2ノンコート軽断続MT9015-

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4PVDコーティング連続MP90053D

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4PVDコーティング軽断続MP90153D

                            781円

                            ( 859円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4PVDコーティング断続MP9025-

                            690円

                            ( 759円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.4ノンコート軽断続MT90153D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました