(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WNMG-GJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・WNMG-GJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
690円 ~ 1,645円
税込価格
759円 ~ 1,810円

難削材の高精度加工に最適なブレーカ WNMG○○○○○○-GJ。【特長】・80...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
RT9010
662-7099

10個

690( 759円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
US905
-

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
VP10RT
-

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
RT9010
662-7242

10個

690( 759円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
US905
-

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
VP10RT
-

10個

745( 820円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
ノンコート
軽断続
08
04(4.76)
RT9010
662-7323

10個

690( 759円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
CVDコーティング
連続
08
04(4.76)
US905
-

10個

781( 859円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.6
PVDコーティング
軽断続
08
04(4.76)
VP10RT
-

10個

781( 859円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
ノンコート
軽断続
10
06(6.35)
RT9010
662-7358

10個

1,269( 1,396円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
軽断続
10
06(6.35)
VP10RT
-

10個

1,645( 1,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の高精度加工に最適なブレーカ WNMG○○○○○○-GJ。
【特長】
・80°菱形、ネガティブインサート、穴つき。
・M級両面チップブレーカ、外周無研削形。
・最適なすくい角とフラットランドの採用により、シャープな切れ味と高い刃先強度を実現。
・すくい面摩耗が発生しやすいTi合金の切削には最適な切れ刃形状。
【用途】
・難削材旋削の準重切削加工に最適。
・黒皮切削などの粗加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WNMG-GJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WNMG-GJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-GJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-GJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-RP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-RP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-RP・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-RP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-RP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-MJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMG-MJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-RP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-RP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 690円 872円 776円 472円 658円 1,287円 745円 677円 472円 745円 589円 472円 589円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            形状 W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 粗切削 中~粗切削 粗切削 中切削 粗切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・WNMG-GJ・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました