(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WCMT020104-AP25N
三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
811円
税込単価
892円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:W(六角形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

WCMT020104-AP25N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCMT020104-AP25N

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
02
01(1.59)
AP25N
-

10個

811( 892円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・AP25Nはサーメット材種。
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種。
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・NX3035は軟鋼、炭素鋼、合金鋼で一般切削用サーメット材種。
・UE6020は鋼で不安定切削。(切削状態の目安)
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種。
・US735/US7020は超難削材であるステンレス鋼加旋削用CVDコーティング材種。
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番WCMT020104-AP25Nのページです。
型番WCMT020104-AP25Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・WCMW・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-HRM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNGG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・TNGG-N・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ
                    通常価格 704円 6,434円 7,906円 660円 1,080円 589円 578円 761円 770円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    形状 W(六角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                    用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 - 中切削
                    逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし - なし
                    溝・穴 T(穴あり) A(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) R(穴なし) - G(穴あり)

                    三菱マテリアル・WCMT・六角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    WCMT020102-NX3035
                    WCMT020102-UE6020
                    WCMT020102-UE6110
                    WCMT020104-MP3025
                    WCMT020104-NX2525
                    WCMT020104-NX3035
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材 コーナーR(ノーズR)
                    (mm)
                    材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                    704円

                    ( 774円 )
                    10個 -

                    3日目

                    P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート軽断続0201(1.59)NX3035-

                    787円

                    ( 866円 )
                    10個 -

                    3日目

                    P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング断続0201(1.59)UE6020662-6637

                    811円

                    ( 892円 )
                    10個 -

                    4日目

                    P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続0201(1.59)UE6110-

                    811円

                    ( 892円 )
                    10個 -

                    4日目

                    P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続0201(1.59)MP3025662-6645

                    704円

                    ( 774円 )
                    10個 -

                    1日目

                    K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続0201(1.59)NX2525118-9379

                    704円

                    ( 774円 )
                    10個 -

                    4日目

                    P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続0201(1.59)NX3035-

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました