(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,225円 ~ 1,582円
税込価格
1,348円 ~ 1,740円

【特長】・S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味が可能・高R精度は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,225( 1,348円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,225( 1,348円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,225( 1,348円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
08
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,225( 1,348円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味が可能
・高R精度は±6μmの精度を実現し、ソリッドボールエンドミルと同等な高精度仕上げ加工が可能
・長寿命インサート材種
・豊富なシリーズ展開
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・DNMG-TH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-SX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNMG-SX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・CNMG-SX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・LNMX・90°長方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

                  ミル EPTC16用インサート TCMT-NMJ

                    サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    サンドビック・VBMT-MMC・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DCGT-AL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・DCGT-AL・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・VCMT-MF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ サンドビック 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック
                            通常価格 1,225円 923円 520円 520円 4,890円 818円 667円 920円 1,210円 2,006円 735円 1,420円 1,894円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   3日目   3日目~   1日目~   3日目  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) L(90°長方形) - V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 中~粗切削 - - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - PCD サーメット 超硬 超硬 - - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            コーティング PVDコーティング - - - ノンコート ノンコート CVDコーティング - - - - ノンコート -

                            三菱マテリアル・VPET-SRF・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト