(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VNMG160408-MM-MC7015
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,063円 1,031円
税込単価
1,169円 1,134円

ステンレス鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。【特長】・35°菱形、ネガティブインサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

VNMG160408-MM-MC7015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VNMG160408-MM-MC7015

CVDコーティング
連続
MC7015
663-6781

10個

1,063円

1,031

( 1,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・35°菱形、ネガティブインサート、穴つき。
・M級両面チップブレーカ。
・ステンレス鋼でMC7015は安定切削、MC7025は一般切削(切削状態の目安)。
・シミュレーション解析技術により、最適なランド形状を決める。
・ノーズ部の塑性変形を抑制し、長寿命を実現。
【用途】
・ステンレス鋼の旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番VNMG160408-MM-MC7015のページです。
型番VNMG160408-MM-MC7015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-RM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-RM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,010円 1,871円 1,274円 811円 920円 667円 729円 667円 778円 660円 612円 667円 667円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) - - - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中~粗切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬

                            三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VNMG160408-MM-MC7025
                            VNMG160408-MM-MP7035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーティング 被削材状態 材種記号 トラスココード

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            CVDコーティング軽断続MC7025663-7841

                            1,010円

                            ( 1,111円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            PVDコーティング断続MP7035663-5601

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました