(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,247円 ~ 1,260円
税込価格
1,372円 ~ 1,386円

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) VNGG○○○R/L。【特長】・3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
材種(母材)
勝手
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
連続
NX2525
L
682-4641

10個

1,247( 1,372円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
断続
UTi20T
L
-

10個

1,260( 1,386円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
サーメット
連続
NX2525
R
168-7328

10個

1,247( 1,372円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
超硬
断続
UTi20T
R
118-9000

10個

1,247( 1,372円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) VNGG○○○R/L。
【特長】
・35°菱形、ネガティブインサート、穴つき。
・両面チップ、平行ブレーカ。
・中送り条件で切りくず処理良好。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,247円 1,703円 726円 951円 1,009円 1,040円 832円 735円 1,040円 1,210円 1,005円 1,087円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            コーティング ノンコート ノンコート - - ノンコート - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました