(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPMR090304-NX2525
三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
578円
税込単価
636円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

SPMR090304-NX2525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMR090304-NX2525

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
NX2525
2D/3D

10個

578( 636円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝・穴:R(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):中切削
【材種特長】
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種
・NX2525は鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種
・NX3035は軟鋼、炭素鋼、合金鋼で一般切削用サーメット材種
・UE6020は鋼で不安定切削(切削状態の目安)
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種
・MC6115は高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・MC6125は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMR090304-NX2525のページです。
型番SPMR090304-NX2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・TNMG-MP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                イスカル・TCGT-AS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-GZ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱日立ツール・TNMG-AB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 578円 560円 630円 444円 500円 619円 835円 1,481円 6,434円 675円 619円 690円 667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 - 仕上げ切削 中~粗切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし - なし
                            厚さ 03(3.18) - 04(4.76) - - - 01(1.59) - - - - 04(4.76) 04(4.76)

                            三菱マテリアル・SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPMR090304-MC6115
                            SPMR090304-MC6125
                            SPMR090304-MP3025
                            SPMR090304-NX3035
                            SPMR090304-UE6020
                            SPMR090304-UE6110
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            736円

                            ( 810円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続09MC6115-

                            736円

                            ( 810円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続09MC6125-

                            731円

                            ( 804円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続09MP30252D/3D

                            578円

                            ( 636円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続09NX30352D/3D

                            731円

                            ( 804円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング断続09UE60202D/3D

                            766円

                            ( 843円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続09UE61102D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました