(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPMN090308-HTI10
三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
622円
税込単価
684円

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし)SPMN○○○。【特長】・フラット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

SPMN090308-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMN090308-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
HTi10
2D/3D

10個

622( 684円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし)SPMN○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPMN090308-HTI10のページです。
型番SPMN090308-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
              通常価格 622円 7,275円 811円 677円 563円 622円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
              形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) W(六角形) S(四角形) T(三角形)
              用途 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削
              逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
              勝手 なし なし なし なし なし なし
              溝・穴 N(穴なし) W(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) A(穴あり) N(穴なし)

              三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              SPMN090304-HTI10
              SPMN090304-NX2525
              SPMN090304-UTI20T
              SPMN090308-MC6115
              SPMN090308-NX2525
              SPMN090308-UE6110
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              被削材 コーナーR(ノーズR)
              (mm)
              材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
              (2D/3D)

              622円

              ( 684円 )
              10個 -

              4日目

              S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続0903(3.18)HTi102D/3D

              622円

              ( 684円 )
              10個 -

              3日目

              K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続0903(3.18)NX25252D/3D

              622円

              ( 684円 )
              10個 -

              4日目

              K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート断続0903(3.18)UTi20T2D/3D

              780円

              ( 858円 )
              10個 -

              4日目

              P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続0903(3.18)MC6115-

              622円

              ( 684円 )
              10個 -

              4日目

              K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続0903(3.18)NX25252D/3D

              812円

              ( 893円 )
              10個 -

              4日目

              P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続0903(3.18)UE61102D/3D

              外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました