(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCMT070202-AP25N
三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
 
カタログを表示

DCMT070202-AP25N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCMT070202-AP25N

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
07
02(2.38)
AP25N
662-0141

10個

759( 835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCMT070202-AP25Nのページです。
型番DCMT070202-AP25Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                      通常価格 578円 1,053円 510円 660円 1,274円 704円 704円 1,134円 682円 433円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) R(円形) T(三角形) T(三角形)
                      用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削
                      逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                      勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) X(特殊) R(穴なし)

                      三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                      切削チップ
                      評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                      生産設備のチップとして使用。
                      加工後の加工面も特に問題なく、品質は良いと思います。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      鋼材の研削
                      評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                      鋼材の研削に使用します。
                      三菱の製品なので安心して使用できます。
                      取付も簡単でサクサク削ることができます。
                      毎回購入しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      鋼材の切削
                      評価 5.0満足度:5.02018/08/30
                      ほとんど三菱さんのチップを使用しています。
                      切れもよく、長持ちするので、毎回購入しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      DCMT070202-MP3025
                      DCMT070202-NX2525
                      DCMT070202-NX3035
                      DCMT070202-UE6020
                      DCMT070202-UE6110
                      DCMT070202-US735
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                      759円

                      ( 835円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.2サーメットPVDコーティング軽断続0702(2.38)MP3025660-6822

                      578円

                      ( 636円 )
                      10個 -

                      4日目

                      K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート連続0702(2.38)NX2525119-2159

                      578円

                      ( 636円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.2サーメットノンコート軽断続0702(2.38)NX3035-

                      759円

                      ( 835円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング断続0702(2.38)UE6020247-3038

                      759円

                      ( 835円 )
                      10個 -

                      3日目

                      P(鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング軽断続0702(2.38)UE6110656-5034

                      759円

                      ( 835円 )
                      10個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      M(ステンレス鋼)[◯]0.2超硬CVDコーティング断続0702(2.38)US735247-3046

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました