(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCMW160404-HTI10
三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ VCMW160404-HTI10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円

鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金の荒切削用M級インサート(ブレーカなし)V...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

VCMW160404-HTI10 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

耐剥離性の向上

コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 耐剥離性の向上

外形図

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMW160404-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
3D

10個

1,463( 1,609円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金の荒切削用M級インサート(ブレーカなし)VCMW○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適
【材種特長】
・「MH515」コーティング層の最適化により、超硬母材との密着性を向上。耐熱鋳鋼の旋削加工で発生しやすいコーティング層の剥離を防止し、安定した耐摩耗性を実現。コーティング層の結晶成長を制御し、微細組織を維持したことにより、優れた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。コーティング物質であるAl2O3層とTiCN層間の密着度を極限まで上げ、剥がれにくい被膜強靭化を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

VCMW160404-HTI10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMW160404-HTI10のページです。
型番VCMW160404-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                  通常価格 1,074円 905円 7,275円 622円 677円 642円 745円 811円
                  通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                  形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                  用途 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削
                  材種(母材) 超硬 - PCD - 超硬 - - -
                  逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                  勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  樹脂施削加工
                  評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                  使えるかどうか多少不安がありましたが、普通に使うことが出来ました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  VCMW110304-HTI10
                  VCMW160404-MC5005
                  VCMW160404-MC5015
                  VCMW160404-MC5105
                  VCMW160404-MC5115
                  VCMW160404-MC5125
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  被削材 コーナーR(ノーズR)
                  (mm)
                  コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                  (2D/3D)

                  1,074円

                  ( 1,181円 )
                  10個 -

                  3日目

                  S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4ノンコート軽断続1103(3.18)HTi103D

                  1,871円

                  ( 2,058円 )
                  10個 -

                  4日目

                  K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング連続1604(4.76)MC50053D

                  1,871円

                  ( 2,058円 )
                  10個 -

                  4日目

                  K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)MC50153D

                  2,033円

                  ( 2,236円 )
                  10個 -

                  3日目

                  K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続1604(4.76)MC5105-

                  2,033円

                  ( 2,236円 )
                  10個 -

                  3日目

                  K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング連続1604(4.76)MC5115-

                  2,033円

                  ( 2,236円 )
                  10個 -

                  3日目

                  K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング断続1604(4.76)MC5125-

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました