(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DCGW0702V5-NX2525
三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

DCGW0702V5-NX2525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCGW0702V5-NX2525

0.05
07
02(2.38)
-

10個

965( 1,062円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番DCGW0702V5-NX2525のページです。
型番DCGW0702V5-NX2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・DNMG-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・PCD・DNMM-SE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    京セラ・DNMG-GP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 965円 838円 1,541円 872円 830円 930円 790円 20,569円 3,990円 600円 667円 1,180円 768円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) - T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) K(鋳鉄) - S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄)
                            用途 粗切削 中切削 - 中~粗切削 中切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) サーメット 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - CBN PCD - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCGW070200-NX2525
                            DCGW11T300-NX2525
                            DCGW11T3V5-NX2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            965円

                            ( 1,062円 )
                            10個 -

                            4日目

                            00702(2.38)-

                            1,098円

                            ( 1,208円 )
                            10個 -

                            4日目

                            011T3(3.97)-

                            1,098円

                            ( 1,208円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.0511T3(3.97)661-4990

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました