(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,273円 ~ 1,676円  特別価格 
税込価格
1,400円 ~ 1,844円  特別価格 

自動盤加工用に適した中切削用インサートDCGT○○○R/L-SN。【特長】・5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MS9025
バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性、ステンレス鋼の境界摩耗を徹底抑制

超硬合金母材の最適化

主成分のWC(炭化タングステン)粒子を最適化することで、粒子の境界数を抑制し熱伝導率を向上しました。
これによりステンレス鋼における境界摩耗の原因ともいえる、切削時の刃先温度の上昇を抑制します。

MS9025
従来品
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 超硬合金母材の最適化-1

熱伝導率の向上で刃先は比較的低温

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 超硬合金母材の最適化-2

境界数が増加し刃先は高温のまま

コーティング層の均一化

超硬合金表面の平滑化により、被膜の結晶成長方向を均一化することで被膜表面の平滑化に成功しました。
これにより耐溶着性に優れた安定した旋削加工を実現しました。

MS9025
従来品
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ コーティング層の均一化-1

母材表面が平滑
一定方向に成長した被膜
被膜表面も平滑で耐溶着性に優れる。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ コーティング層の均一化-2

母材表面が凹凸
ランダムに成長した被膜
空隙・欠陥などによる性能低下。

*イメージ図

振動切削での性能

工具を切削方向に振動させることで、切りくずを細かく分断しながら加工
⇒切りくず絡みがなくなることにより加工コストの抑制、生産効率の向上に貢献

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 振動切削での性能

振動切削の課題 : 一般的な切削加工と比較し、加工中に振動が生じることによる刃先負荷や性質上加工硬化を起こした部位への衝撃によって、刃先に欠損(チッピング)が生じやすい。

MS9025の振動切削においての特長

(1)高い母材靭性により、耐欠損性に優れます。
(2)粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の発熱を抑制し、刃先強度の低下を低減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での境界損傷抑制に効果を発揮します。

15m/pass×500pass加工後での撮影

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ MS9025の振動切削においての特長

<切削条件>
被削材 : SUS304
インサート : DCGT11T302M
切削速度 : vc = 100m/min
送り量 : f = 0.05mm/rev
切込み量 : ap = 1.0mm
振動数 : D = 1.25/rev
加工形態 : 外径連続切削加工、湿式切削(油性)

バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性-1
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ バランスの取れた耐摩耗性と耐欠損性-2

超硬合金母材特性イメージ

アルミリッチテクノロジー
従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ

Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、電磁ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ

刃先の高品位化

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性とワークエッジ部のバリ発生を低減します。

MS9025
従来品
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 刃先の高品位化-1

Rz=0.14 μm

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 刃先の高品位化-2

Rz=0.61 μm

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS7025
ナノ積層コーティングにより、低送り加工における耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上

ナノ積層コーティング

高潤滑のAlCrN層と高い硬さを持つAlTiN層をナノ積層技術で融合し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上しました。また、ナノレベルでの被膜組織を制御したことで、被膜損傷を大幅に抑制することに成功しました。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-1

従来積層コーティング

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ナノ積層コーティング-2

ナノ積層コーティング

高潤滑層の効果

ナノレベルの高潤滑層により低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制します。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高潤滑層の効果

小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種  MSシリーズ  MS6015
純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現

特長

専用超硬母材と新PVDコーティングのコンビネーションで耐摩耗性を大幅に向上させています。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 専用超硬母材と新PVDコーティングのコンビネーションで耐摩耗性を大幅に向上させています。

摩擦係数の低減により切りくず処理性に優れ、安定した加工精度を実現します。

積層構造の最適化

積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 積層構造の最適化

性能・試験情報

ステンレス鋼SUS440C 耐摩耗性比較

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼SUS440C 耐摩耗性比較

<切削条件>
被削材 : SUS440C
インサート : DCGT11T302
切削形態 : 外径連続切削加工
切削速度 : vc = 100m/min
送り量 : f = 0.08mm/rev
切込み量 : ap = 1.0mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数500個加工後撮影

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-1

MS9025

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-2

従来品C  フレーキング発生

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-3

従来品D  母材露出発生

ステンレス鋼SUS304 加工後刃先比較

加工数 500個での撮影

MS9025
従来品
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数 500個での撮影-1

VB=0.03mm

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数 500個での撮影-2

VB=0.07mm

<切削条件>
被削材 : SUS304
インサート : DCGT11T302
切削形態 : 外径連続切削加工
切削速度 : vc = 57m/min
送り量 : f = 0.03mm/rev
切込み量 : 荒 ap = 0.05mm、仕上 ap = 0.02mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

端面加工での3D解析による加工面比較

切削速度の変化しやすい端面加工でも安定した加工品位を実現します。

被削材 : S45C

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : S45C

被削材 : SUS304

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS304
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工イメージ図

加工イメージ図
被削材径 16mm

<切削条件>
被削材 : 上記
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = Max. 100m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 0.2mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

低送り加工での寸法変化量比較

低送り条件の加工にて、寸法変化量が抑えられ、加工面品位も向上します。

被削材 : SUS440C

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : SUS440C
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 寸法変化量加工数1個目を基準とした寸法変化量

寸法変化量
加工数1個目を基準とした寸法変化量

<切削条件>
被削材 : SUS440C
インサート : DCGT11T301
切削速度 : vc = 70m/min
送り量 : f = 0.02mm/rev
切込み量 : ap = 1.5mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数40個加工後撮影

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数40個加工後撮影-3

従来品B

被削材 : ELCH2S

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 被削材 : ELCH2S

<切削条件>
被削材 : ELCH2S
インサート : DCGT11T302
切削速度 : vc = 240m/min
送り量 : f = 0.03mm/rev
切込み量 : ap = 0.3mm
被削材長さ : 15mm
加工形態 : 湿式切削(油性)

加工数500個加工後撮影

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-1

MS7025

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-2

従来品A

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 加工数500個加工後撮影-3

従来品B

外形図

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-2
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-3
三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲-4

ステンレス鋼での材種使い分け

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ステンレス鋼での材種使い分け

ポジティブインサート

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ポジティブインサート

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.1
連続
07
02(2.38)
MS6015
-

10個

1,327( 1,460円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
-

10個

1,422( 1,564円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,422( 1,564円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
連続
07
02(2.38)
MS6015
2D/3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,362円

1,321

( 1,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
連続
07
02(2.38)
MS6015
-

10個

1,327( 1,460円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
-

10個

1,422( 1,564円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,422( 1,564円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
連続
07
02(2.38)
MS6015
2D/3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
MS7025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
MS9025
-

10個

1,273( 1,400円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,307( 1,438円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
連続
11
T3(3.97)
MS6015
-

10個

1,564( 1,720円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,501( 1,651円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,501( 1,651円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
MS6015
-

10個

1,564( 1,720円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,501( 1,651円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,501( 1,651円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
MS6015
-

10個

1,564( 1,720円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,676( 1,844円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,541( 1,695円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MS7025
-

10個

1,501( 1,651円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MS9025
-

10個

1,501( 1,651円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,541( 1,695円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤加工用に適した中切削用インサートDCGT○○○R/L-SN。
【特長】
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき
・汎用平行ブレーカ
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好
【材種特長】
・「MS7025」は耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層を、ナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上。ナノレベル高潤滑層は、低送り加工で発生しやすい溶着から生じる構成刃先を抑制し、加工面の傷を抑制
・「MS9025」は高い母材靭性により、耐欠損性に優れる。粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減することで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。被膜表面の平滑化により耐溶着性に優れ、安定した旋削加工を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,273円 1,070円 1,454円 1,087円 4,125円 1,085円 1,085円 1,307円 1,040円 791円 886円 1,273円 913円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 - 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 粗切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - - - 超硬 超硬 - - 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - PVDコーティング ノンコート ノンコート - PVDコーティング -

                            三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました