(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,247円 ~ 1,502円
税込価格
1,372円 ~ 1,652円

スモールツール用モールデッドG級インサート(SMGブレーカ付き)。【特長】・外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 抜群の切りくず処理で自動盤の連続無人加工に最適。
  • 外周研削(G級)を行うことにより、高精度加工に最適な刃先位置の再現性を実現。
三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ G級インサート(SMGブレーカ付き)の特長

G級インサート(SMGブレーカ付き)の特長

  • 曲線切刃と突起形ブレーカとの組み合わせで良好な切りくず処理。
  • 切れ味鋭いシャープエッジ。
三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 切りくず処理の有効範囲グラフ

切りくず処理の有効範囲グラフ

マイナス公差指示が多い精密部品加工に最適
呼び記号にマイナス公差を示す「M」を表示
三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 特長3

02M:R0.18mm(R0.15~R0.2mm)/04M:R0.38mm(R0.35~R0.4mm)


インサートラベル側面にR値を印字し、容易に識別が可能
三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ インサートラベル側面の印字例

インサートラベル側面の印字例

低切込み・低送りにて良好な切りくず処理を実現
  • 精密部品の加工条件に最適なブレーカ設計。
  • 抜群の切りくず処理で、被削材への絡みつきを低減。
三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ SMGブレーカの切りくず(左図)と他社研削形ブレーカ品(右図)の比較

SMGブレーカの切りくず(左図)と他社研削形ブレーカ品(右図)の比較

切削条件

  • 被削材:S20C(外径旋削)
  • 切削速度:80m/min
  • 切込み:0.5mm
  • 送り:0.03mm/rev
  • 不水溶性切削油剤
高品位な仕上げ面精度を実現
  • 独自の曲線切れ刃により、抜群の切れ味を実現。
  • インサート全周は研削仕上げ(G級精度)を行い、鋭利な刃先を実現。
SMGブレーカ:Rz=2.5μm(左グラフ)と他社研削形ブレーカ品:Rz=6.4μm(右グラフ)の比較

SMGブレーカ:Rz=2.5μm(左グラフ)と他社研削形ブレーカ品:Rz=6.4μm(右グラフ)の比較

切削条件

  • 被削材:SUM22(外径旋削)
  • 切削速度:80m/min
  • 切込み:0.1mm
  • 送り:0.1mm/rev
  • 不水溶性切削油剤

 

外形図

G級インサート(SMGブレーカ付き) DCGT○○○M-SMG 外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

G級インサート(SMGブレーカ付き)の使用例

G級インサート(SMGブレーカ付き)の使用例

DCGT11T302M-SMG(VP15TF)/切削材SUS304の結果

  • SMGブレーカ(左図)加工数:600個
  • 他社ブレーカ品(右図)加工数:450個

SMGブレーカは切りくず処理も良好で、寿命も1.5倍延長できた。

DCGT11T302M-SMG(VP15TF)/切削材SS400の結果

  • SMGブレーカ(左図)
  • 他社ブレーカ品(右図)

SMGブレーカは従来被削材に絡み付いていた切りくずを見事に分断した。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.08
連続
07
02(2.38)
MS6015
2D/3D

10個

1,247( 1,372円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.18
連続
07
02(2.38)
MS6015
2D/3D

10個

1,247( 1,372円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.18
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,247( 1,372円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.38
連続
07
02(2.38)
MS6015
2D/3D

10個

1,247( 1,372円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.38
断続
07
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

1,247( 1,372円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.08
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,502( 1,652円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.18
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,502( 1,652円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.18
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,502( 1,652円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.38
連続
11
T3(3.97)
MS6015
2D/3D

10個

1,502( 1,652円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.38
断続
11
T3(3.97)
VP15TF
3D

10個

1,502( 1,652円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スモールツール用モールデッドG級インサート(SMGブレーカ付き)。
【特長】
・外周研削を行うことにより、高精度加工に最適な刃先位置の再現性を実現。
・ノーズR値はマイナス公差。
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
【用途】
・抜群の切屑処理で、自動盤の無人連続加工やマイナス公差指示が多い精密部品加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SMG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SMG・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VPGT-SMG・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VPGT-SMG・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNGG-FJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNGG-FJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-TF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,247円 1,046円 1,079円 1,273円 1,401円 735円 600円 690円 872円 804円 759円 1,072円 778円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - - - 超硬 - -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B)
                            勝手 なし なし なし - なし - なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・DCGT-SMG・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました