(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
1,040円
税込単価
1,144円

【仕様】・ブレーカ記号:R・形状:S(四角形)・溝・穴:R(穴なし)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGR090304R-UTI20T

10個

1,040( 1,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:R
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:R(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGR090304R-UTI20Tのページです。
型番SPGR090304R-UTI20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCGT-LS-P・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCGT-LS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WBGT-F・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WCGT-R/L・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGT-SS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・SNMM-HG・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,040円 1,307円 913円 4,125円 1,273円 1,020円 980円 951円 1,085円 1,098円 978円 766円 510円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - - - - - - - -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 - -

                            三菱マテリアル・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました