(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,215円 ~ 1,632円
税込価格
1,337円 ~ 1,795円

耐熱合金、チタン合金仕上げ切削用G級インサート(FSブレーカ付き)DCGT○○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

PVDコーテッド材種  MP9005/MP9015/MP9025

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ PVDコーテッド材種  MP9005/MP9015/MP9025

MP9005/MP9015/MP9025

従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ

Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、
耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ
ISO使用分類記号材種材種コンセプト用途
S01MP9005耐摩耗性重視のハイグレード材種耐熱合金
仕上げ~中切削
S10MP9015汎用性に優れる第一推奨材種耐熱合金
中~荒切削
S30MP9025刃先安定性重視のローグレード材種耐熱合金
断続・軽~荒切削

FS  難削材の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ LS
耐熱合金、チタン合金、コバルトクロム合金に最適です。
シャープな切れ刃で良好な面粗度が得られます。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能です。

外形図

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

使用インサート( 材種)DCGT070201M-FS (MP9015)
被削材SUS304
切削条件切削速度 vc (m/min)80
送り量 f (mm/rev)0.05
切込み量 ap (mm)0.3
加工形態湿式切削(不水溶性)
使用機械小型CNC自動旋盤
結果従来品と比較し摩耗量が少なく、切りくず処理においても良好で、加工定数の1.5倍の加工が可能でした。

顧客使用事例により推奨条件と異なる場合があります。

推奨切削条件

推奨切削条件表

精密級ポジティブインサート

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 精密級ポジティブインサート

vc = 切削速度、ap = 切込み量、f = 1回転当たりの送り量

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用範囲

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
連続
07
02(2.38)
MP9005
2D/3D

10個

1,265( 1,392円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
07
02(2.38)
MP9015
2D/3D

10個

1,265( 1,392円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
07
02(2.38)
MP9025
-

10個

1,215( 1,337円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
07
02(2.38)
VP30RT
-

10個

1,356( 1,492円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
07
02(2.38)
MP9005
2D/3D

10個

1,265( 1,392円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
07
02(2.38)
MP9015
2D/3D

10個

1,265( 1,392円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
MP9025
-

10個

1,215( 1,337円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
07
02(2.38)
VP30RT
-

10個

1,356( 1,492円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
07
02(2.38)
MP9005
-

10個

1,215( 1,337円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
07
02(2.38)
MP9015
-

10個

1,215( 1,337円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
07
02(2.38)
MP9025
-

10個

1,215( 1,337円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
07
02(2.38)
VP30RT
-

10個

1,356( 1,492円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
連続
11
T3(3.97)
MP9005
2D/3D

10個

1,524( 1,676円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
軽断続
11
T3(3.97)
MP9015
2D/3D

10個

1,524( 1,676円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
MP9025
-

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

1,632( 1,795円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
連続
11
T3(3.97)
MP9005
2D/3D

10個

1,524( 1,676円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
軽断続
11
T3(3.97)
MP9015
2D/3D

10個

1,524( 1,676円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
MP9025
-

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

1,632( 1,795円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
連続
11
T3(3.97)
MP9005
-

10個

1,462( 1,608円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
11
T3(3.97)
MP9015
-

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
MP9025
-

10個

1,462( 1,608円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
断続
11
T3(3.97)
VP30RT
-

10個

1,632( 1,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱合金、チタン合金仕上げ切削用G級インサート(FSブレーカ付き)DCGT○○○-FS。
【特長】
・両面チップブレーカ
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ
・シャープな切れ刃で面粗度良好
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき
【材種特長】
・MP9025は刃先安定性重視のローグレード材種。軽切削領域から荒切削領域までの断続切削加工用
・VP30RTは耐欠損性に優れ、ステンレス鋼の加工や一般鋼の強断続切削に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VNGG-F・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CPGT-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,215円 1,005円 832円 1,040円 1,040円 1,991円 980円 737円 1,210円 1,009円 1,703円 957円 785円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 - - - - - - - - - - サーメット -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            勝手 なし - - - - - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました