(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VCMT110304-AP25N
三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,447円
税込単価
1,592円

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
 
カタログを表示

VCMT110304-AP25N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT110304-AP25N

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
682-2347

10個

1,447( 1,592円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMT110304-AP25Nのページです。
型番VCMT110304-AP25Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                      通常価格 1,053円 660円 510円 578円 1,274円 433円 704円 704円 1,134円 852円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                      形状 V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) T(三角形)
                      用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削
                      逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                      勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) R(穴なし) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) X(特殊)

                      三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      VCMT110304-HTI10
                      VCMT110304-MP3025
                      VCMT110304-NX2525
                      VCMT110304-NX3035
                      VCMT110304-UE6020
                      VCMT110304-UE6110
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                      1,053円

                      ( 1,158円 )
                      10個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続1103(3.18)HTi10662-5363

                      1,447円

                      ( 1,592円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.4サーメットPVDコーティング軽断続1103(3.18)MP3025662-5371

                      1,074円

                      ( 1,181円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1103(3.18)NX2525118-8747

                      1,107円

                      ( 1,218円 )
                      10個 -

                      3日目

                      P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート軽断続1103(3.18)NX3035-

                      1,447円

                      ( 1,592円 )
                      10個 -

                      4日目

                      P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング断続1103(3.18)UE6020247-4174

                      1,447円

                      ( 1,592円 )
                      10個 -

                      3日目

                      P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1103(3.18)UE6110656-7045

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました