(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,152円 ~ 1,447円
税込価格
1,267円 ~ 1,592円

アルミニウム合金旋削用G級インサート(AZブレーカ付き) DCGT○○○-AZ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スムーズな切りくず処理性
・アルミニウム合金加工に最適化された独自の湾曲凹凸ブレーカにより、切りくずを的確にコントロール。

光沢ある美しい仕上げ面
・ハイレーキなすくい角の採用により、切削抵抗を大幅に低減。
・インサート表面をポリッシュ(鏡面)仕上げし、耐溶着性を大幅に向上。

被削材のバリを抑制
・独自の曲線切れ刃により、抜群の切れ味を実現。
・インサート全周を研削仕上げ(G級精度)し、鋭利な刃先を実現。

様々なアルミニウム加工に対応
・汎用性に富むK種微粒超硬合金(HTi10)を採用し、純アルミニウムからアルミニウム合金まで幅広く対応。

 

外形図

三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
07
02(2.38)

10個

1,152( 1,267円 )

4日目

0.4
07
02(2.38)

10個

1,152( 1,267円 )

3日目

0.2
11
T3(3.97)

10個

1,447( 1,592円 )

3日目

0.4
11
T3(3.97)

10個

1,404( 1,544円 )

4日目

0.8
11
T3(3.97)

10個

1,447( 1,592円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミニウム合金旋削用G級インサート(AZブレーカ付き) DCGT○○○-AZ。
【特長】
・スムーズな切屑処理性。
・光沢ある美しい仕上げ面。
・被削材のバリを抑制。
・様々なアルミニウム加工に対応。
・55°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・アルミニウム合金の旋削加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCGT-AZ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCGT-AZ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCGT-AZ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCGT-AZ・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・RCGT-AZ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・RCGT-AZ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,152円 2,094円 825円 975円 1,219円 1,193円 1,367円 1,991円 672円 832円 937円 690円 578円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) R(円形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬 -
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・DCGT-AZ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました