(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,871円
税込価格
2,058円

ステンレス鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。【特長】・35°菱形、ポジティブインサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M(ステンレス鋼)[○]
0.4
CVDコーティング
軽断続
MC7025
697-2187
3D

10個

1,871( 2,058円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
MP7035
-
2D/3D

10個

1,871( 2,058円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
VP15TF
697-2195
3D

10個

1,871( 2,058円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
MC7025
697-2292
3D

10個

1,871( 2,058円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
MP7035
-
2D/3D

10個

1,871( 2,058円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
VP15TF
697-2306
3D

10個

1,871( 2,058円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
CVDコーティング
軽断続
MC7025
697-2331
3D

10個

1,871( 2,058円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
MP7035
-
2D/3D

10個

1,871( 2,058円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
PVDコーティング
断続
VP15TF
697-2349
3D

10個

1,871( 2,058円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・35°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・M級両面チップブレーカ。
・MC7025はステンレス鋼で一般切削(切削状態の目安)。
・シミュレーション解析技術により、最適なランド形状を決め、ノーズ部の塑性変形を抑制し、長寿命を実現。
【用途】
・ステンレス鋼の旋削加工、中切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCMT-MM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG-MM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-MM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCMT-MM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-MM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,871円 1,274円 1,010円 729円 811円 612円 778円 920円 667円 667円 660円 667円 1,022円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・VCMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました