(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,085円 ~ 1,744円  特別価格 
税込価格
1,194円 ~ 1,918円  特別価格 

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ付き) DCET○○○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定64件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
L-SN
661-4337

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
-

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
-

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
R-SN
661-4345

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
-

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
-

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
L-SN
661-4353

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-7097

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-7089

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
R-SN
661-4370

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-7119

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-7101

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
L-SN
661-4396

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-7135

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-7127

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
R-SN
661-4418

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-7151

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-7143

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
L-SN
661-4434

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
661-4442

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
661-4451

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
R-SN
-

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
661-4507

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
661-4515

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
L-SN
-

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-7178

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-7160

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
あり
VP15TF
LW-SN
-

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
07
02(2.38)
なし
HTi10
R-SN
-

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
07
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-7194

10個

1,085( 1,194円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-7186

10個

1,401( 1,541円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
07
02(2.38)
あり
VP15TF
RW-SN
661-4604

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
L-SN
661-4833

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-7330

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-7321

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
あり
VP15TF
LW-SN
661-4850

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
R-SN
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-7356

10個

1,292円

1,253

( 1,378円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-7348

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
あり
VP15TF
RW-SN
661-4884

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
L-SN
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
-

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
R-SR
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SR
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SR
-

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
L-SN
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-7259

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-7241

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
R-SN
-

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-7275

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-7267

10個

1,744円

1,691

( 1,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
L-SN
661-4671

10個

1,281( 1,409円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-7291

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-7283

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
R-SN
661-4698

10個

1,281( 1,409円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-7313

10個

1,281( 1,409円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-7305

10個

1,675( 1,843円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
T3(3.97)
なし
HTi10
L-SN
661-4710

10個

1,281( 1,409円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
661-4728

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ付き) DCET○○○R/L-SN。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・DNMG-38・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNGN・55°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VNMG-33・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・RCGX-AQ・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VNMG-VA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・DCMT-JQ・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 三菱マテリアル 京セラ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,085円 1,070円 1,273円 1,078円 1,070円 1,180円 14,170円 837円 910円 787円 860円 1,066円 765円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   3日目~   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) V(35°ひし形) D(55°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 粗切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) -
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) - G(穴あり) N(穴なし) - - G(穴あり) X(特殊) - -
                            精度 E G G G - M G - - M G - -

                            三菱マテリアル・DCET-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました