(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCMT160404-MK-MH515
三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ VCMT160404-MK-MH515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,821円
税込単価
2,003円

【仕様】・ブレーカ記号:MK・形状:V(35°ひし形)・穴:T(穴あり)・逃げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

VCMT160404-MK-MH515 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

耐剥離性の向上

コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 耐剥離性の向上

外形図

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCMT160404-MK-MH515

0.4
軽断続
MH515
-

10個

1,821( 2,003円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MK
・形状:V(35°ひし形)
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
【材種特長】
・「MH515」コーティング層の最適化により、超硬母材との密着性を向上。耐熱鋳鋼の旋削加工で発生しやすいコーティング層の剥離を防止し、安定した耐摩耗性を実現。コーティング層の結晶成長を制御し、微細組織を維持したことにより、優れた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。コーティング物質であるAl2O3層とTiCN層間の密着度を極限まで上げ、剥がれにくい被膜強靭化を実現
・「MC5005/MC5015」は自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種
【用途】
・中切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

VCMT160404-MK-MH515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VCMT160404-MK-MH515のページです。
型番VCMT160404-MK-MH515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-GK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-MK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DCMT-MK・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SNMG-RK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,821円 830円 1,022円 612円 930円 838円 545円 726円 667円 830円 8,040円 651円 787円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   1日目~   2日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) K(鋳鉄) N(非鉄金属) K(鋳鉄) K(鋳鉄)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中~粗切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 PCD 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・VCMT-MK・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCMT160404-MK-MC5105
                            VCMT160404-MK-MC5115
                            VCMT160404-MK-MC5125
                            VCMT160408-MK-MC5005
                            VCMT160408-MK-MC5015
                            VCMT160408-MK-MC5105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            2,033円

                            ( 2,236円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4軽断続MC5105-

                            2,033円

                            ( 2,236円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4連続MC5115-

                            2,033円

                            ( 2,236円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.4断続MC5125-

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8連続MC50052D/3D

                            1,871円

                            ( 2,058円 )
                            10個 -

                            4日目

                            0.8軽断続MC50152D/3D

                            2,033円

                            ( 2,236円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8軽断続MC5105-

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました