(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SPGN120304-UTI20T
三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,275円
税込単価
1,403円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

SPGN120304-UTI20T 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

SPGN120304-UTI20Tの仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途粗切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態断続切れ刃長12
厚さ03(3.18)溝・穴N(穴なし)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号UTi20T
トラスココード118-6523CADデータ有無(2D/3D)2D/3D

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGN120304-UTI20T

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
12
03(3.18)
UTi20T
118-6523

10個

1,275( 1,403円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・UP20Mは鋼、ステンレス鋼で加工用材種。
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番SPGN120304-UTI20Tのページです。
型番SPGN120304-UTI20Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-MK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,009円 811円 728円 878円 20,569円 768円 667円 642円 8,119円 831円 7,906円 838円 545円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   3日目~  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            用途 粗切削 中切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 N(穴なし) T(穴あり) A(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) N(穴なし) W(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SPGN090308-HTI10
                            SPGN120304-HTI10
                            SPGN120304-NX2525
                            SPGN120308-HTI10
                            SPGN120308-NX2525
                            SPGN120308-UP20M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                            1,060円

                            ( 1,166円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート軽断続0903(3.18)HTi10167-3262

                            1,314円

                            ( 1,445円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続1203(3.18)HTi10-

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1203(3.18)NX2525663-9097

                            1,369円

                            ( 1,506円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート軽断続1203(3.18)HTi10118-6591

                            1,314円

                            ( 1,445円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメットノンコート連続1203(3.18)NX2525663-9101

                            1,702円

                            ( 1,872円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティング断続1203(3.18)UP20M167-1049
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト