(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,010円 ~ 3,133円  特別価格 
税込価格
3,311円 ~ 3,446円  特別価格 

小型自動旋盤用のCTBHホルダ用インサートです。溝入れ・突っ切り加工用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
CTBHR1010-160、CTBHR1212-160、CTBHR1616-160
661-2822

5個

3,010( 3,311円 )

3日目

2
CTBHL1010-160、CTBHL1212-160、CTBHL1616-160
661-2831

10個

3,133( 3,446円 )

3日目

2
CTBHL1010-160、CTBHL1212-160、CTBHL1616-160
661-2849

5個

3,103( 3,413円 )

4日目

なし
2
CTBHL1010-160、CTBHL1212-160、CTBHL1616-160
661-2857

5個

3,133円

3,039

( 3,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

なし
2
CTBHR1010-160、CTBHR1212-160、CTBHR1616-160
661-2865

5個

3,103( 3,413円 )

3日目

2
CTBHR1010-160、CTBHR1212-160、CTBHR1616-160
661-2873

5個

3,133( 3,446円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用のCTBHホルダ用インサートです。溝入れ・突っ切り加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・CGWSR/L-W用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・ペンタカット〈34タイプ〉用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 京セラ 三菱マテリアル 日本特殊陶業 タンガロイ イスカル タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック 日本特殊陶業
                            通常価格 3,010円 2,366円 1,313円 2,793円 2,240円 2,269円 3,470円 1,110円 4,523円 1,350円 2,482円 1,350円 2,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - 0.2 - - 0.4 0.2 0.3 - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング
                            材種記号 VP15TF - - - - VP15KZ - - - - - - -

                            三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました