(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,366円 ~ 2,706円  特別価格 
税込価格
2,603円 ~ 2,977円  特別価格 

小型自動旋盤用のCTAHホルダ用インサートです。溝入れ・突っ切り加工用。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定45件の候補があります。

Loading...

外形図

●CTAT○○LLタイプ

●CTAT○○LL-Bタイプ

●CTAT○○LN-Bタイプ

●CTAT○○LR-Bタイプ

●CTAT○○RL-Bタイプ

●CTAT○○RN-Bタイプ

●CTAT○○RN-BXタイプ

●CTAT○○RRタイプ

●CTAT○○RR-Bタイプ

●CTAT○○RR-BXタイプ

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
0.7
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

0.05
0.7
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
1
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
1
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

3日目

0.05
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

0.05
なし
1
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
1
CTAHR/L0810-120、CTAHR/L1010-120、CTAHR/L1212-120、CTAHR/L1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

3日目

0.05
なし
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,632( 2,895円 )

5日目

0.05
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0
1
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

4日目

0
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,626( 2,889円 )

4日目

0
1
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

3日目

0.05
1.5
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
1.5
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,632円

2,553

( 2,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

3日目

0.05
1.5
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

0.05
なし
1.5
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
1.5
CTAHR/L0810-120、CTAHR/L1010-120、CTAHR/L1212-120、CTAHR/L1616-120
VP15TF

5個

2,632( 2,895円 )

4日目

0.05
なし
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

3日目

0.05
なし
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,366( 2,603円 )

4日目

0.05
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

1日目

0.05
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,366( 2,603円 )

4日目

0
1.5
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

4日目

0
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,626( 2,889円 )

4日目

0
1.5
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

3日目

0.05
2
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
2
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,632円

2,553

( 2,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

0.05
2
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,608( 2,869円 )

4日目

0.05
なし
2
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
2
CTAHR/L0810-120、CTAHR/L1010-120、CTAHR/L1212-120、CTAHR/L1616-120
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

3日目

0.05
なし
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
なし
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

3日目

0.05
なし
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,366( 2,603円 )

4日目

0.05
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,530( 2,783円 )

4日目

0.05
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,530( 2,783円 )

3日目

0.05
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,366( 2,603円 )

4日目

0
2
CTAHL0810-120、CTAHL1010-120、CTAHL1212-120、CTAHL1616-120
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

4日目

0
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
MS6015

5個

2,626( 2,889円 )

4日目

0
2
CTAHR0810-120、CTAHR1010-120、CTAHR1212-120、CTAHR1616-120、CTAHR1010-120S
VP15TF

5個

2,706( 2,977円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用のCTAHホルダ用インサートです。溝入れ・突っ切り加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    三菱マテリアル・CTBH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・NTGW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ サンドビック 日本特殊陶業 イスカル イスカル 日本特殊陶業 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業
                            通常価格 2,366円 3,010円 1,313円 2,482円 2,240円 1,350円 2,270円 6,219円 2,793円 2,110円 2,269円 1,403円 1,988円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 - 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング
                            利用可能コーナー数 2 2 1 - - - - - - - 1 - -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.05 - - - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました