(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CSVTB12AR-VP15KZ
三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円

小型自動旋盤用のCSVHホルダ用インサートです。小コーナーR充実

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CSVTB12AR-VP15KZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

CSVTB12AR-VP15KZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
トラスココード
刃幅公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSVTB12AR-VP15KZ

溝入れ
0
1.2
CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212
661-1567
-

5個

2,814( 3,095円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用のCSVHホルダ用インサートです。小コーナーR充実

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップの型番CSVTB12AR-VP15KZのページです。
型番CSVTB12AR-VP15KZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  日本特殊陶業・CTPA/CTPA-OH型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    日本特殊陶業・GTWP/GKWP型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                          溝入れ・突っ切り用インサート JXPG**R/L-F

                            メーカー 三菱マテリアル 株洲工具 株洲工具 京セラ 日本特殊陶業 株洲工具 日本特殊陶業 タンガロイ 日本特殊陶業 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 2,678円 1,286円 1,286円 2,240円 2,270円 1,021円 2,620円 7,520円 2,482円 2,110円 3,192円 1,757円 2,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング
                            材種記号 VP15KZ - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・CSVH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSVTB10BR-B-VP15KZ
                            CSVTB10BR-VP15KZ
                            CSVTB10CR-B-VP15KZ
                            CSVTB14AR-B-VP15KZ
                            CSVTB14AR-VP15KZ
                            CSVTBXL-VP15KZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            勝手 刃幅
                            (mm)
                            適合ホルダ トラスココード 刃幅公差
                            (mm)

                            3,002円

                            ( 3,302円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ01CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212--

                            2,814円

                            ( 3,095円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ01CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212661-1508-

                            3,002円

                            ( 3,302円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ01CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212--

                            3,002円

                            ( 3,302円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ01.4CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212--

                            2,814円

                            ( 3,095円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ01.4CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212661-1583-

                            2,814円

                            ( 3,095円 )
                            5個 -

                            4日目

                            溝入れ / 倣い00.7CSVHL0707、CSVHL0808、CSVHL1010661-1605-

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました